AZM 40
AZM40B-I1-ST-1P2P-PH
AZM40B-I1-ST-1P2P-PH
项目编号:
103037331
产品描述
紧凑、扁平设计
119,5 mm x 40 mm x 20 mm
高持紧力 2000 N
扣紧力40N
基于需求的防篡改RFID技术
编码级别“高”的独立编码版本,符合ISO 14119
适用铰链门和滑动门的唯一型号
操动件可在180度角内连续联锁。
对称安装,可安装在任意一侧
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
AZM40B-I1-ST-1P2P-PH | Schmersal - The DNA of Safety