AZM40Z-ST-1P2P
项目编号:103034187

产品描述
- 紧凑、扁平设计
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- 高持紧力 2000 N
- 扣紧力40N
- 基于需求的防篡改RFID技术
- 编码级别“高”的独立编码版本,符合ISO 14119
- 适用铰链门和滑动门的唯一型号
- 操动件可在180度角内连续联锁。
- 对称安装,可安装在任意一侧
请登录查看价格
订货数据
型号AZM40Z-ST-1P2P
商品编号(订购编号)103034187
EAN(欧洲商品编号)4030661535128
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 ANATELcULusFCCIC
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码
通用编码
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理RFID
频段 RFID125kHz
发射器输出 RFID, 最大植-6dBm
安装条件(机械)任意
外壳材料轻合金压铸件和塑料 (玻璃纤维增强热塑塑料,自熄灭)
风险持续期,最大200ms
响应时间, 通过执行机构关闭安全输出,最大100ms
响应时间,通过安全输入关闭安全输出,最大值1.5ms
毛重300g
总体数据 - 产品特性
电磁安全锁,受监控是
锁是
手动解锁是
短路检测是
交叉电路检测是
串联连接
是
安全功能是
整个系统检测,状态是
数字故障安全输入数量 2
故障安全数字输出数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
安全评估 - 联锁
性能水平,最高e
类别 4
PFH值1.10 x 10⁻⁹/h
PFD值8.90 x 10⁻⁵
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高d
类别 2
PFH值3.00 x 10⁻⁹/h
PFD值2.40 x 10⁻⁴
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用2
任务时间20年
机械参数
联锁原理双稳定
解锁旋转解锁器
机械寿命, 锁定周期1,000,000操作
机械寿命, 操动件循环500,000操作
注(机械寿命)从设备版本 V2 开始(V1 = 200.000 执行器周期)
操动角度180°
电磁安全锁和操动件之间的角度偏差, 最大2°
保持力 FZh 按照 EN ISO 141192,000N
锁紧力 Fmax, 最大2,600N
锁定力40N
注,(闩锁力)+/- 25%
操动速度,最大0.5m/s
安装安装孔 埋头孔
固定螺丝类型2x M5
财产类别8.8 / 80
固定螺钉的紧锢力矩, 最低限度4Nm
固定螺钉的紧锢力矩, 最大值6Nm
注意注意所用固定螺钉的最大拧紧扭矩。
Mechanical data - Switching distances
肯定开关距离 "ON" Sao1mm
肯定闭合距离 "OFF" Sar8mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-3 标准
机械参数 - 连接技术
传感器链长度,最大200m
注意 (传感器链长度)根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降
注意 (串联连接)设备数量不限,oberserve 外部线路熔断,最多可连接 31 台设备。在串行诊断 SD 的情况下,最多可连接 31 台设备
端子(机械)连接器插头M12,8芯,A编码
机械参数 - 尺寸
传感器长度119.5mm
传感器宽度40mm
传感器高度20mm
环境条件
防护等级IP66IP67IP69
工作环境温度-20 ... +55 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级III
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)
开关瞬间的电流消耗磁铁,峰值600 mA / 100 ms
额定工作电压24VDC
工作电流1,200mA
要求额定短路电流100A
外部电线和设备保险丝额定值2 A gG
准备就绪时间,最大4,000ms
转换频率,最大0.25Hz
No-load supply current I0, maximum100mA
电气参数 - 线圈控制
指定, 线圈控制IN
开关阈值-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度40ms
分类 ZVEI CB24I,接收器C0
分类 ZVEI CB24I,信号源C1C2C3
24V时,电流消耗,最小10mA
24V时,电流消耗,最大15mA
电子参数 - 安全数字输入
指定,安全输入X1 和 X2
开关阈值−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24V时,电流消耗5mA
测试脉冲持续时间, 最大1ms
测试脉冲间隔, 最低限度100ms
分类 ZVEI CB24I,接收器C1
分类 ZVEI CB24I,信号源C1C2C3
电气参数 - 安全数字输出
指定,安全输出Y1和Y2
控制元件的设计OSSD,防短路,p型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大2V
泄漏电流 Ir, 最大植0.5mA
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.25A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.25A
测试脉冲间隔,典型1,000ms
测试脉冲持续时间, 最大0.5ms
分类 ZVEI CB24I,信号源C2
分类 ZVEI CB24I,接收器C1C2
电气参数 - 诊断输出
指定, 诊断输出OUT
控制元件的设计短路保护,P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大2V
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.05A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.05A
状态显示
注 (LED开关状态显示)供电电压 UB:LED 绿色工作状态:LED绿色错误 / 功能故障:LED红色
引脚分配
PIN 1A1 电源电压 UB
PIN 2X1 安全输入 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 安全输出 1
PIN 5OUT 监控输出
PIN 6X2 安全输入 2
PIN 7Y2 安全输出 2
PIN 8IN 线圈控制
附件
建议(操动件)AZM40-B1
注意
注(手动解锁)侧面手动释放
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/15 17:52