AZR
AZR31S1/110VAC
AZR31S1/110VAC
存档
项目编号:
101049676
产品描述
失效安全静态监控器
通过监控e.m.f实现无传感器检测静止状态
直接连接到三相电机
适合连接到如下接口参数的变频器:回转磁滞 0…1000Hz; 开关频率最高到16KHz,电机电压范围:0…400V
该失效-安全静态肩控器的优点就是在使用中不需要对目标值进行调整。
3 安全触点, STOP 0
1 信号输出
添加到观察清单
比较
订货号
AZR31S1/110VAC | Schmersal - The DNA of Safety