AZR31T0/24VDC/AC
项目编号:101049653
存档

产品描述
- 启动/反馈电路监控
- 3个安全触点,停机类别0
- 24 VAC/DC
订货数据
型号AZR31T0/24VDC/AC
商品编号(订购编号)101049653
EAN(欧洲商品编号)4030661521268
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压EN 60068-2-78
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重250g
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 是
交叉电路检测是
反馈回路是
自动重置功能是
接地检测是
整个系统检测,状态是
辅助触点数量1
LED灯数量5
安全触点数量3
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
PFH值2.00 x 10⁻⁸/h
任务时间20年
常见故障(CCF),最小65
停止类别0
安全评估 - 继电器输出
性能水平,STOP 0,最高e
类别,Stop 04
诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0≥ 99%
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
连接器硬线或软线螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
夹的紧固力矩0.6Nm
机械参数 - 尺寸
宽度45mm
高度73.2mm
深度121mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +45 °C
抗振动10 ... 55 Hz, 振幅 .35 mm
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
频率范围50Hz60Hz
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
线缆长度(主/从),最大10m
电力失效时的断开延迟,典型值80ms
紧急停机时的断开延时,典型值20ms
“紧急停机”时断开延时,最大15ms
自动启动时的吸合延迟(检测到静止后),大约7,000ms
重置时的吸合延迟,典型值20ms
触点材料,电气氧化锡银,自清洁,强制定位
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-156A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-136A
开关容量,最小10VDC
开关容量,最小10mA
开关容量,最大250VAC
开关容量,最大8A
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 数字输出
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.1A
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大24VDC
开关容量,最大2A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态ERR,红色:故障通道A + BON,绿色:供电电压 UBOUT,绿色:释放
其他数据
备注(应用)安全静态监控
注意
注(通用)感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注(接线图)SRB系列防护门监控监测防护门的位置。仅当向下运动终止后,使用NO触点(E)进行解锁。以确保防护门安全使用电磁安全锁和带独立操动件(A和B)的安全开关监控防护门。接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。无传感器静止监视用于检查三相电机的电动势。解锁后必须打开防护门。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/28 21:32