BDF20-ST-10-LT-LT
项目编号:103056633

产品描述
- Flexibility thanks to mountable pushbutton cover caps in 12 colours
- Generous open spaces for easy labelling
- Quick and error-free installation thanks to M12 connector
订货数据
型号BDF20-ST-10-LT-LT
商品编号(订购编号)103056633
EAN(欧洲商品编号)4030661663142
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-16
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-16
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-16
ETIM 编号,7.0 版EC000225
ETIM 编号,6.0 版EC000225
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
气压DIN EN 60068
实施安装组装外壳
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
使用位置,位置 1带灯按钮, 可更换颜色
使用位置,位置 2带灯按钮,颜色可更换
毛重126g
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
机械参数
机械寿命,指令装置1,000,000操作
操动行程1mm
操动力,最大10N
安装螺钉
固定螺丝类型2x M5
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大2.5Nm
机械参数 - 连接技术
连接器位置 底部
连接器连接器M12,8芯,A编码
电气连接 紧固力矩,最大值0.4Nm
机械参数 - 尺寸
宽度40mm
高度44mm
深度128mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +65 °C
抗振动5 g, 10 ... 500 Hz
耐冲击15 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui24 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.25kV
过电压级别II
污染等级2
电气参数
LED电流消耗 (操作元件)10mA
额定工作电压24VDC
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-130.1A
开关原理缓动
开关频率1,000/h
其他数据
备注(应用)适用于 40 毫米型材
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/23 13:05