BDF200-FB-NHK-LM-LM-LT-G24-2875
项目编号:103038205

产品描述
- integrated FB interface for connection to the Safety-Field-Box SFB
- Pos 1: E-STOP with protective collar
- Pos 2: illuminated pushbutton 2875 with changeable colors
- Pos 3: illuminated pushbutton 2875 with changeable colors
- Pos 4: illuminated pushbutton 2875 with changeable colors
- Indicator lamp G24 on top
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- 安装在一个符合人体工程学的有利位置
- 安装在标准铝材上
- 带电子OSSD的紧急停机
订货数据
型号BDF200-FB-NHK-LM-LM-LT-G24-2875
商品编号(订购编号)103038205
EAN(欧洲商品编号)4030661545042
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-16
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-16
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-16
ETIM 编号,7.0 版EC000225
ETIM 编号,6.0 版EC000225
注释 (订货数据)备注:参见订购代码
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
气压DIN EN 60068
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
响应时间,最大50ms
风险持续期,最大100ms
使用位置,位置 1急停按钮,带保护环
使用位置,位置 2指示灯, 颜色可更换
使用位置,位置 3指示灯, 颜色可更换
使用位置,位置 4带灯按钮,颜色可更换
毛重280g
总体数据 - 产品特性
串联诊断否
外勤箱接口Yes
指示灯是
安全功能是
故障安全数字输出数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
性能水平,最高e
类别 4
PFH值2.89 x 10⁻¹⁰/h
注(PFH值)高达最多5,000次开关循环/年
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
机械寿命,紧急停止按钮 {操作次数}100,000操作
机械寿命,指令装置1,000,000操作
安装内部安装孔
固定螺丝类型2x M5
机械参数 - 连接技术
端子(机械)联接插头:M12,8芯,A编码
机械参数 - 尺寸
宽度40mm
高度69mm
深度252.5mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +65 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
抗振动10 ... 150 Hz, 振幅 .35 mm / 5 g
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级III
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)
空载电源电流 I0, 典型35mA
额定工作电压24VDC
工作电流600mA
要求额定短路电流100A
准备就绪时间,最大2,000ms
转换频率,最大1Hz
电子参数 - 安全数字输入
指定,安全输入X1 和 X2
开关阈值−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24V时,电流消耗5mA
测试脉冲持续时间, 最大1ms
测试脉冲间隔, 最低限度100ms
分类 ZVEI CB24I,接收器C1
分类 ZVEI CB24I,信号源C1C2C3
电气参数 - 安全数字输出
指定,安全输出Y1和Y2
控制元件的设计短路保护,P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大1V
泄漏电流 Ir, 最大植0.5mA
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.25A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.25A
测试脉冲间隔,典型1,000ms
测试脉冲持续时间, 最大1ms
分类 ZVEI CB24I,信号源C1
分类 ZVEI CB24I,接收器C1
电子参数 - 串行诊断SD
指定,串联诊断SDOUT
工作电流10mA
控制元件的设计短路保护,P型
布线电容50nF
引脚分配
PIN 1A1 电源电压 UB
PIN 2X1 安全输入 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 安全输出 1
PIN 5OUT 串行诊断输出
PIN 6X2 安全输入 2
PIN 7Y2 安全输出 2
PIN 8n.c.
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/10 16:47