BDF200-NH-11-LTBU-LTRD-LTGN
项目编号:
101212033
产品描述: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | 紧急停机按键 无防护环 |
NHK | 急停按钮,带保护环 |
LT.. | 选择(颜色,带灯按钮) |
LM.. | 指示灯(选择颜色) |
DT.. | 按钮(选择颜色) |
PT.. | 蘑菇头按钮 |
(2) | |
20 | 带紧急停止:2 NO 位置 2-4 > 不带紧急停止:2 NO 位置 1-4 |
11 | 带紧急停止:1 NO/1 NC 位置 2-4 > 不带紧急停止:1 NO/1 NC 位置 1-4 |
10 | 带紧急停止:1 NO 位置 2-4 > 不带紧急停止:1 NO 位置 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | 选择开关,2/3开关位置 |
WT 2/3 | 选择开关,2/3开关位置 |
SW 20 | 按键开关/按钮,2开关位置 |
LT.. | 发光控制按钮(选择颜色) |
LM.. | 指示灯(选择颜色) |
DT.. | 按钮(选择颜色) |
PT.. | 蘑菇头按钮 |
(4) | |
WS 2/3 | 选择开关,2/3开关位置 |
WT 2/3 | 选择开关,2/3开关位置 |
SW 20 | 按键开关/按钮,2开关位置 |
LT.. | 发光控制按钮(选择颜色) |
LM.. | 指示灯(选择颜色) |
DT.. | 按钮(选择颜色) |
PT.. | 蘑菇头按钮 |
(5) | |
LT.. | 发光控制按钮(选择颜色) |
LM.. | 指示灯(选择颜色) |
DT.. | 按钮(选择颜色) |
PT.. | 蘑菇头按钮 |
(6) | |
无 | 无指示灯 |
G24 | 带指示灯,红色(仅用于 -10) |
(7) | |
无 | 包含在标准版本中 |
2875 | 自由安装按钮帽 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- 安装在一个符合人体工程学的有利位置
- 安装在标准铝材上
- 热塑外壳
- 外壳小巧防震
- 大范围的 带灯按钮, 选择开关, LED指示灯, 钥匙选择开关 和 紧急停止按钮
- 紧急停止,开/关和复位功能可选
- 在控制面板上的按钮位置可以自由选择。
- 采用不同塑料盖区别表示
- 可自由安装的按钮帽,匹配设施状况
订货数据
型号 |
BDF200-NH-11-LTBU-LTRD-LTGN |
商品编号(订购编号) |
101212033 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661581989 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000225 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000225 |
注释 (订货数据) |
备注:参见订购代码 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准型 |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
|
气压 |
IEC 60068-2-30 |
|
实施安装 |
组装外壳 |
|
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
|
使用位置,位置 1 |
急停按钮 |
|
使用位置,位置 2 |
|
|
使用位置,位置 3 |
|
|
使用位置,位置 4 |
带灯按钮,绿色 |
|
毛重 |
280 g |
总体数据 - 产品特性
紧急停止按钮 |
是 |
安全功能 |
是 |
可拆卸端子 |
是 |
电缆电线数量 |
16 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
100,000 操作 |
机械参数
电缆接头位置 |
底面 |
机械寿命,紧急停止按钮 {操作次数} |
100,000 操作 |
机械寿命,指令装置 |
1,000,000 操作 |
机械寿命,钥匙选择开关 |
30,000 操作 |
操动行程 |
3 mm |
操动力,最大 |
8 N |
注(操动力) |
每个触点 |
触点力, 典型 |
1 N |
安装 |
内部安装孔 |
固定螺丝类型 |
2x M5 |
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低 |
0.7 Nm |
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大 |
0.8 Nm |
电缆接头的紧固扭矩, 最大 |
4 Nm |
注意 |
电缆接头盖帽螺母的最大拧紧力为 3 牛米 |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
M20电缆密封件 |
电缆接头截面,最小 |
6 mm |
电缆接头截面,最大 |
13 mm |
线缆截面 |
0.5 mm2 |
端子(机械) |
可拆卸螺丝端子 |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
40 mm |
高度 |
69 mm |
深度 |
249 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
-25 ... +65 °C |
抗振动 |
10 ... 100Hz, 20g |
耐冲击 |
100 g / 6 ms |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
2.5 kV |
过电压级别 |
III |
过电压级别 |
III |
污染等级 |
3 |
电气参数
热测试电流 |
2 A 2.5 A |
LED电流消耗 (操作元件) |
16 mA |
额定工作电压 |
24 VDC |
应用类别 AC-15 |
24 VAC |
应用类别 AC-15 |
2 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
1 A |
外部电线和设备保险丝额定值 |
2.5A T |
适用于低电压环境 |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
开关原理 |
缓动 cross-point-system |
开关频率 |
1,200 /h |
触点材料,电气 |
Ag-Ni 10, 镀金 |
状态显示
指示灯颜色 |
不带(堵头,黑色) |
其他数据
备注(应用) |
适用于 40 毫米型材 |
语言条件
数据表
手册
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/8/11 下午7:17