BDF200-NH-11-LTWH-LTGN-LTYE
项目编号:101217867
存档

产品描述
- 紧急停止,开/关和复位功能可选
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- 安装在一个符合人体工程学的有利位置
- 安装在标准铝材上
- 热塑外壳
- 外壳小巧防震
- 大范围的 带灯按钮, 选择开关, LED指示灯, 钥匙选择开关 和 紧急停止按钮
- 在控制面板上的按钮位置可以自由选择。
- 采用不同塑料盖区别表示
- 可自由安装的按钮帽,匹配设施状况
订货数据
型号BDF200-NH-11-LTWH-LTGN-LTYE
商品编号(订购编号)101217867
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-16
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-16
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-16
ETIM 编号,7.0 版EC000225
ETIM 编号,6.0 版EC000225
注释 (订货数据)备注:参见订购代码
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
气压IEC 60068-2-30
实施安装组装外壳
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
使用位置,位置 1急停按钮
使用位置,位置 2带灯按钮,白色
使用位置,位置 3带灯按钮,绿色
使用位置,位置 4带灯按钮,黄色
毛重280g
总体数据 - 产品特性
紧急停止按钮是
安全功能是
可拆卸端子是
电缆电线数量16
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)100,000操作
机械参数
电缆接头位置底面
机械寿命,紧急停止按钮 {操作次数}100,000操作
机械寿命,指令装置1,000,000操作
操动行程3mm
操动力,最大8N
注(操动力)每个触点
触点力, 典型1N
安装内部安装孔
固定螺丝类型2x M5
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低0.7Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大0.8Nm
电缆接头的紧固扭矩, 最大4Nm
注意电缆接头盖帽螺母的最大拧紧力为 3 牛米
机械参数 - 连接技术
电缆入口M20电缆密封件
电缆接头截面,最小6mm
电缆接头截面,最大13mm
线缆截面0.5mm²
端子(机械)可拆卸螺丝端子
机械参数 - 尺寸
宽度40mm
高度69mm
深度249mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +65 °C
抗振动10 ... 100Hz, 20g
耐冲击100 g / 6 ms
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp2.5kV
过电压级别III
过电压级别III
污染等级3
电气参数
热测试电流2.5A
LED电流消耗 (操作元件)16mA
额定工作电压24VDC
应用类别 AC-1524VAC
应用类别 AC-152A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
外部电线和设备保险丝额定值2.5A T
适用于低电压环境≥ 5 V / ≥ 1 mA
开关原理缓动跨点系统
开关频率1,200/h
触点材料,电气Ag-Ni 10, 镀金
状态显示
指示灯颜色不带(堵头,黑色)
其他数据
备注(应用)适用于 40 毫米型材
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 00:01