BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875
项目编号:
103007785
产品描述: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | 紧急停机按键 无防护环 |
NHK | 急停按钮,带保护环 |
LT.. | 选择(颜色,带灯按钮) |
LM.. | 指示灯(选择颜色) |
DT.. | 按钮(选择颜色) |
PT.. | 蘑菇头按钮 |
(2) | |
20 | 带紧急停止:2 NO 位置 2-4 > 不带紧急停止:2 NO 位置 1-4 |
11 | 带紧急停止:1 NO/1 NC 位置 2-4 > 不带紧急停止:1 NO/1 NC 位置 1-4 |
10 | 带紧急停止:1 NO 位置 2-4 > 不带紧急停止:1 NO 位置 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | 选择开关,2/3开关位置 |
WT 2/3 | 选择开关,2/3开关位置 |
SW 20 | 按键开关/按钮,2开关位置 |
LT.. | 发光控制按钮(选择颜色) |
LM.. | 指示灯(选择颜色) |
DT.. | 按钮(选择颜色) |
PT.. | 蘑菇头按钮 |
(4) | |
WS 2/3 | 选择开关,2/3开关位置 |
WT 2/3 | 选择开关,2/3开关位置 |
SW 20 | 按键开关/按钮,2开关位置 |
LT.. | 发光控制按钮(选择颜色) |
LM.. | 指示灯(选择颜色) |
DT.. | 按钮(选择颜色) |
PT.. | 蘑菇头按钮 |
(5) | |
LT.. | 发光控制按钮(选择颜色) |
LM.. | 指示灯(选择颜色) |
DT.. | 按钮(选择颜色) |
PT.. | 蘑菇头按钮 |
(6) | |
无 | 无指示灯 |
G24 | 带指示灯,红色(仅用于 -10) |
(7) | |
无 | 包含在标准版本中 |
2875 | 自由安装按钮帽 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- 安装在一个符合人体工程学的有利位置
- 安装在标准铝材上
- 热塑外壳
- 外壳小巧防震
- 大范围的 带灯按钮, 选择开关, LED指示灯, 钥匙选择开关 和 紧急停止按钮
- 紧急停止,开/关和复位功能可选
- 在控制面板上的按钮位置可以自由选择。
- 采用不同塑料盖区别表示
- 可自由安装的按钮帽,匹配设施状况
订货数据
产品描述 |
BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875 |
商品编号(订购编号) |
103007785 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661451817 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
注释 (订货数据) |
备注:参见订购代码 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准 |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
气压 |
DIN EN 60068 |
版本 |
组装外壳 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
使用位置,位置 1 |
急停按钮,带保护环 |
使用位置,位置 2 |
带灯按钮,颜色可更换 |
使用位置,位置 3 |
带灯按钮,颜色可更换 |
使用位置,位置 4 |
带灯按钮,颜色可更换 |
毛重 |
280 g |
总体数据 - 产品特性
紧急停止按钮 |
是 |
安全功能 |
是 |
可拆卸端子 |
是 |
安全评估
标准 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点(NC) |
100,000 操作 |
机械参数
电缆接头位置 |
底面 |
机械寿命,紧急停止按钮 {操作次数} |
100,000 操作 |
机械寿命,指令装置 |
1,000,000 操作 |
操动行程 |
3 mm |
操动力,最大 |
8 N |
注(操动力) |
each contact |
力,典型 |
1 N |
安装 |
内部安装孔 |
固定螺丝类型 |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0.7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0.8 Nm |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
M20电缆密封件 |
线缆截面 |
0.5 mm2 |
端子(机械) |
可拆卸螺丝端子 |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
40 mm |
高度 |
69 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
抗振性,依据EN 60068-2-6: |
10 ... 100Hz, 20g |
抗冲击 |
100 g / 6 ms |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 |
2.5 kV |
污染等级,依据VDE 0100 |
3 |
电气参数
热测试电流 |
2.5 A |
Rated operating voltage |
24 VDC |
应用类别 AC-15 |
24 VAC |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
适用于低电压环境 |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
开关原理 |
缓动开关 cross-point-system |
开关频率 |
1,200 /h |
触点材料,电气 |
Ag-Ni 10, 镀金 |
其他数据
备注(应用) |
Suitable for 40 mm profiles |
语言条件
数据表
手册
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BDF200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Bedienfeld |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Anbringung der CE-Kennzeichnung: | 1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component" gekennzeichnet sind für Gerätevariantenmit NOT-HALT Funktion |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 5. Mai 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/30 下午7:57