BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
项目编号:103002326

产品描述
- 集成AS界面
- 带,有 联接插头 M12 底部
- Pos 1: E-STOP
- Pos 2: Key selector switch, 2 positions, key removable position 0
- Pos 3: YELLOW illuminated pushbutton
- Pos 4: WHITE pushbutton
- Indicator lamp G24 on top
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- 安装在一个符合人体工程学的有利位置
- 安装在标准铝材上
请登录查看价格
订货数据
型号BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
商品编号(订购编号)103002326
EAN(欧洲商品编号)4030661423531
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-16
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-16
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-16
ETIM 编号,7.0 版EC000225
ETIM 编号,6.0 版EC000225
注释 (订货数据)备注:参见订购代码
许可 - 标准
证书 ASi-SaWcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
气压DIN EN 60068
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
响应时间,最大100ms
使用位置,位置 1急停按钮
使用位置,位置 2钥匙开关,1个锁定位置和1个0位,钥匙拔出位置在位置0
使用位置,位置 3带灯按钮,黄色
使用位置,位置 4按钮,白色
毛重280g
总体数据 - 产品特性
指示灯是
安全评估
标准型EN IEC 61508
性能水平,最高e
类别 4
PFH值1.40 x 10⁻⁸/h
注(PFH值)高达最多5,000次开关循环/年
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
机械寿命,紧急停止按钮 {操作次数}100,000操作
机械寿命,指令装置1,000,000操作
安装内部安装孔
固定螺丝类型2x M5
机械参数 - 连接技术
连接器位置 底部
连接器连接器插头M12,4芯,(A编码)
机械参数 - 尺寸
宽度40mm
高度69mm
深度252.5mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +65 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
抗振动10 ... 150 Hz, 振幅 .35 mm / 5 g
耐冲击15 g / 11 ms
防护等级II
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数 - AS-i
额定工作电压18 ... 31.6 VDC (极性反转保护)
AS-i 电流消耗,最大150mA
电气参数 - AS-Interface 说明书
注(AS-i 参数位)FID:外围误差将参数输出设置为“1111”(0xF)
AS-i 版本(安全从站)V 3.0
AS-i 概述(安全从站)S-7.B.F.F
AS-i 输入,通道 1(安全从站)数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输
AS-i 输入,通道 2(安全从站)数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输
AS-i 输出,DO 0(安全从站)指示灯 G24 红色
AS-i 输出,DO 1(安全从站)指示灯 G24 绿色
AS-i 输出,DO 2(安全从站)无功能
AS-i 输出,DO 3(安全从站)无功能
AS-i AS-i 参数位(安全从站),P0 ... P3无功能
AS-i 版本(A/B从站)V 3.0
AS-i 概述(A/B从站)S-7.A.7.F
AS-i 输入,DI 0(A/B从站)指令设备位置4
AS-i 输入,DI 1(A/B从站)指令设备位置3
AS-i 输入,DI 2(A/B从站)指令设备位置2
AS-i 输入,DI 3(A/B从站)指令设备位置2
AS-i 输出,DO 0(A/B从站)发光信号灯位置4
AS-i 输出,DO 2(A/B从站)发光信号灯位置2
AS-i 输出,DO 1(A/B从站)发光信号灯位置3
AS-i 输出,DO 3(A/B从站)无功能
AS-i AS-i 参数位(A/B从站),P0 ... P3无功能
AS-i 输入模块地址0
注(AS-i 输入模块地址)预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改
注意所有AS-i从属都可以通过集成的DIP开关启用或者停用。必须通过M12连接器进行访问。
引脚分配
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/07 09:48