BN 12-10Z
项目编号:101101263

产品描述
- 从侧面操作
- 带电缆
- 带偏磁
- 非接触工作原理
- 长寿命
- 金属外壳
- 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
- 设计 Ø 10.7 mm
- 中心安装
请登录查看价格
订货数据
型号BN 12-10Z
商品编号(订购编号)101101263
EAN(欧洲商品编号)4030661335315
eCl@aa number,版本:12.027-27-43-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-05
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-05
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
总体数据
工作原理磁驱动
外壳结构类型圆柱、螺纹
外壳材料金属薄膜
毛重60g
总体数据 - 产品特性
适用于电梯是
偏磁 是
每个方向的常闭 (NO) 数量1
机械参数
活动区域横向
执行元件磁铁
机械寿命, 最少10,000,000操作
操动速度,最大18m/s
安装中心带螺纹法兰盘M12 x 1
Mechanical data - Switching distances
开关距离 Sn2 x BP 10 = 17 mm2 x BP 15 = 17 mm2 x BP 15/2 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 20 mmBP 12 = 10 ... 30 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 20 mmBP 21 = 25 ... 50 mmBP 31 = 20 mmBP 34 = 15 ... 20 mm
注意 (开关距离 SN)操动距离最大50 mm,取决于型号和操动磁铁。规定的动作距离适用于单独安装的部件,且没有铁磁干扰影响。由于铁磁干扰的影响,操动距离可能增加或减少。必须考虑多个触发磁铁间的相互干扰情况。
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
重复精度 R0.3mm
机械参数 - 连接技术
线缆长度1m
连接器预布线电缆
Number of cable wires2
线缆截面0.25mm²
线缆截面23AWG
电缆护套材料PVC
电缆类型LiYY
机械参数 - 尺寸
传感器直径10.7mm
传感器长度71mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
电气参数
开关电压,最大200VAC
开关电流,最大1A
开关容量,最大30W
开关容量,最大30VA
开关原理簧片触点,非接触原理
回弹时间,最大0.2ms
转换频率,最大300Hz
开关元件常开触点(NO)
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
建议(操动件,电梯开关)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
注意
注(通用)开关应安装在具有至少20 mm非磁性层的铁上。开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。当开关和操动件组合在一起时,颜色必须符合:红色(S)对应红色(S),绿色(N)对应绿色(N)。这不适用于双稳态触点
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/07 12:16