BN 120-01Z/V
项目编号:101186842

产品描述
- 从前面操动
- 带偏磁
- 非接触工作原理
- 长寿命
- 热塑外壳
- 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
- 设计 Ø 10.7 mm
- 中心安装
- 带电缆
订货数据
型号BN 120-01Z/V
商品编号(订购编号)101186842
EAN(欧洲商品编号)4030661335391
eCl@aa number,版本:12.027-27-43-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-05
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-05
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
总体数据
工作原理磁驱动
外壳结构类型圆柱、螺纹
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重76g
总体数据 - 产品特性
适用于电梯是
偏磁 是
常闭 (NC) 数量1
机械参数
活动区域正面
执行元件磁铁
机械寿命, 最少10,000,000操作
操动速度,最大18m/s
安装中心带螺纹法兰盘M12 x 1
螺钉l紧固力矩,最大0.9Nm
Mechanical data - Switching distances
开关距离 Sn2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBE 20 S = 6 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
注意 (开关距离 SN)操动距离最大55 mm,取决于型号和操动磁铁。规定的动作距离适用于单独安装的部件,且没有铁磁干扰影响。由于铁磁干扰的影响,操动距离可能增加或减少。必须考虑多个触发磁铁间的相互干扰情况。
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
重复精度 R0.3mm
机械参数 - 连接技术
线缆长度1m
连接器预布线电缆
Number of cable wires2
线缆截面0.25mm²
线缆截面23AWG
电缆护套材料PVC
电缆类型LiYY
机械参数 - 尺寸
传感器直径10.7mm
传感器长度71mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
电气参数
开关电压,最大200VAC
开关电流,最大1A
开关容量,最大30W
开关容量,最大30VA
开关原理簧片触点,非接触原理
回弹时间,最大0.2ms
转换频率,最大300Hz
开关元件开启工具(NC)
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
建议(操动件,电梯开关)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
注意
注(通用)开关应安装在具有至少20 mm非磁性层的铁上。开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。当开关和操动件组合在一起时,颜色必须符合:红色(S)对应红色(S),绿色(N)对应绿色(N)。这不适用于双稳态触点
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/05 12:34