BN 20-11rz-M16
- 2 簧片触点
- 非接触工作原理
- 长寿命
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- 铝外壳
- 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 50 mm
- 螺丝连接
- 高抗振性
订货数据
型号 |
BN 20-11rz-M16 |
商品编号(订购编号) |
151165310 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002544 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002544 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
工作原理 |
磁驱动 |
外壳结构类型 |
长方形 |
外壳材料 |
铝 |
活动区域 |
金属薄膜 |
毛重 |
300 g |
总体数据 - 产品特性
偏磁 |
是 |
管理单元触点数量 |
2 |
机械参数
活动区域 |
横向 |
执行元件 |
磁铁 |
机械寿命,最少 |
1,000,000,000 操作 |
操动速度,最大 |
18 m/s |
Mechanical data - Switching distances
开关距离 Sn |
5 mm … 50 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm BP 10N = 5 mm 2 x BP 10N = 10 mm BP 15N = 7 mm BP 15S = 7 mm 2 x BP 15/2N = 15 mm 2 x BP 15/2S = 15 mm BP 34N = 10 ... 25 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 20N = 15 mm BP 31N = 15 mm BP 11N = 5 mm 2 x BP 11N = 15 mm BP 12N = 10 mm 2 x BP 12N = 5 ... 20 mm 2 x BP 12S = 5 ... 20 mm BP 21 N = 10 ... 35 mm BP 21 S = 10 ... 35 mm 2 x BP 21N = 15 ... 50 mm 2 x BP 21S = 15 ... 50 mm BE 20N = 10 mm BE 20S = 10 mm |
注意 (开关距离 SN) |
驱动距离高达50 mm,取决于型号和驱动磁铁 |
注意(开关距离) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
重复精度 R |
0.3 mm |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子M16x1.5 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
47 mm |
传感器宽度 |
104 mm |
传感器高度 |
52 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +90 °C |
抗振性能 |
50 g,正弦振动 |
电气参数
开关电压,最大 |
250 VAC |
|
开关电流,最大 |
3 A |
|
开关容量,最大 |
120 W |
|
开关容量,最大 |
120 VA |
|
开关原理 |
|
|
回弹时间,最小 |
0.3 ms |
|
回弹时间,最大 |
0.6 ms |
|
开关频率 |
1,080,000 /h |
|
开关元件 |
NC contact, NO contact |
发货范围
发货范围 |
操动件#必须单独订购. |
附件
建议(操动件) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BE 20 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N BP 12 N 2x BP 12 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 N |
注意
注(通用) |
开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。 当开关和操动件组合在一起时,颜色必须符合:红色(S)对应红色(S),绿色(N)对应绿色(N)。 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
EU-声明
信息
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
图表
特征曲线
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/19 下午9:46