BN 20-2RZ-M16
项目编号:151172893

产品描述
- 2 簧片触点
- 非接触工作原理
- 长寿命
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- 铝外壳
- 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 50 mm
- 螺丝连接
- 高抗振性
请登录查看价格
订货数据
型号BN 20-2RZ-M16
商品编号(订购编号)151172893
eCl@aa number,版本:12.027-27-43-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-05
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-05
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
工作原理磁驱动
外壳结构类型长方形
外壳材料铝
活动区域金属薄膜
毛重298g
总体数据 - 产品特性
偏磁 是
管理单元触点数量2
机械参数
活动区域横向
执行元件磁铁
电缆接头位置left and right
机械寿命, 最少1,000,000,000操作
操动速度,最大18m/s
Mechanical data - Switching distances
开关距离 Sn2 x BP 10N = 10 mm2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11N = 15 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12N = 5 ... 20 mm2 x BP 12S = 5 ... 20 mm2 x BP 15/2N = 15 mm2 x BP 15/2S = 15 mm2 x BP 21N = 15 ... 50 mm2 x BP 21S = 15 ... 50 mm5 mm … 50 mmBE 20N = 10 mmBE 20S = 10 mmBP 10N = 5 mmBP 10S = 5 mmBP 11N = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12N = 10 mmBP 12S = 10 mmBP 15N = 7 mmBP 15S = 7 mmBP 20N = 15 mmBP 20S = 15 mmBP 21 N = 10 ... 35 mmBP 21 S = 10 ... 35 mmBP 31N = 15 mmBP 31S = 15 mmBP 34N = 10 ... 25 mmBP 34S = 10 ... 25 mm
注意 (开关距离 SN)驱动距离高达50 mm,取决于型号和驱动磁铁
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
重复精度 R0.3mm
机械参数 - 连接技术
电缆入口2 x M16 x 1.5
机械参数 - 尺寸
传感器长度47mm
传感器宽度104mm
传感器高度52mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +90 °C
抗振性能50 g,正弦振动
电气参数
开关电压,最大250VAC
开关电流,最大3A
开关容量,最大120W
开关容量,最大120VA
开关原理锁
回弹时间,最小0.3ms
回弹时间,最大0.6ms
开关频率1,080,000/h
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 NBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
注意
注(通用)开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。当开关和操动件组合在一起时,颜色必须符合:红色(S)对应红色(S),绿色(N)对应绿色(N)。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 00:21