BN 31-RZ
项目编号:101057175

产品描述
- 1 干簧管
- 非接触工作原理
- 从侧面操作
- 平面设计
- 操动方向和位置带开关符号指示
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- 热塑外壳
- 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
- 2 簧片触点
请登录查看价格
订货数据
型号BN 31-RZ
商品编号(订购编号)101057175
EAN(欧洲商品编号)4030661024615
eCl@aa number,版本:12.027-27-43-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-05
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-05
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
总体数据
工作原理磁驱动
外壳结构类型长方形
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
活动区域塑料
毛重80g
总体数据 - 产品特性
锁是
适用于电梯是
管理单元触点数量1
机械参数
执行元件磁铁
机械寿命, 最少1,000,000,000操作
操动速度,最大18m/s
安装带安装槽的外壳
Mechanical data - Switching distances
注意 (开关距离 SN)操动距离最大60 mm,取决于型号和操动磁铁。规定的动作距离适用于单独安装的部件,且没有铁磁干扰影响。由于铁磁干扰的影响,操动距离可能增加或减少。必须考虑多个触发磁铁间的相互干扰情况。
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
机械参数 - 连接技术
线缆长度1m
连接器预布线电缆
Number of cable wires2
线缆截面0.75mm²
线缆截面18AWG
电缆护套材料PVC
电缆类型H03VV-F
机械参数 - 尺寸
传感器长度13mm
传感器宽度88mm
传感器高度25mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +75 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
电气参数
开关电压,最大250VAC
开关电压,最大250VDC
开关电流,最大3A
开关容量,最大120W
开关容量,最大120VA
开关原理锁
回弹时间,最大0.5ms
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
注意
注(通用)开关应安装在具有至少20 mm非磁性层的铁上。开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。当开关和操动件组合在一起时,颜色必须符合:红色(S)对应红色(S),绿色(N)对应绿色(N)。这不适用于双稳态触点
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/02 02:20