BN 31/310
BN 310-2RZ-2486
BN 310-2RZ-2486
项目编号:
101209612
产品描述
2 簧片触点
非接触工作原理
从侧面操作
平面设计
操动方向和位置带开关符号指示
88 mm x 25 mm x 13 mm
热塑外壳
根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
BN 310-2RZ-2486 | Schmersal - The DNA of Safety