BN 32-01
项目编号:101057229

产品描述
- 扁平插座连接 和 1 屏蔽板
- 非接触工作原理
- 1 干簧管
- 长寿命
- 操动方向和位置带开关符号指示
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- 热塑外壳
- 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 55 mm
订货数据
型号BN 32-01
商品编号(订购编号)101057229
EAN(欧洲商品编号)4030661025148
eCl@aa number,版本:12.027-27-43-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-05
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-05
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
总体数据
工作原理磁驱动
外壳结构类型块体
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
活动区域塑料
毛重58g
注意Integrated shielding plate (bottom)
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
机械参数
活动区域正面
执行元件磁铁
机械寿命, 最少1,000,000,000操作
操动速度,最大18m/s
安装后部有 2 个 M4 螺纹螺栓
Mechanical data - Switching distances
开关距离 Sn2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm5 mm … 40 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 5 ... 15 mmBP 12 = 10 ... 25 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 40 mmBP 31 = 15 mmBP 34 = 15 mm
注意 (开关距离 SN)驱动距离高达40 mm,取决于型号和驱动磁铁
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
重复精度 R0.3mm
机械参数 - 连接技术
连接器平头插入式连接器 4.8 mm
机械参数 - 尺寸
传感器长度24mm
传感器宽度85mm
传感器高度26mm
环境条件
防护等级IP00
工作环境温度-25 ... +90 °C
抗振性能15 g,正弦振动
电气参数
开关电压,最大250VAC
开关电流,最大3A
开关容量,最大120W
开关容量,最大120VA
开关原理簧片触点,非接触原理
回弹时间,最小0.3ms
回弹时间,最大0.6ms
转换频率,最大300Hz
开关频率1,080,000/h
Maximum switching time close (NO)1.5ms
Maximum switching time open (NC)0.5ms
开关元件开启工具(NC)
Minimum switching time close (NO)0.3ms
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
注意
注(通用)开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/29 12:05