BN 32
BN 32-R-1279 10,0M
BN 32-R-1279 10,0M
项目编号:
101093236
产品描述
电缆输出 左 和 2 屏蔽板
非接触工作原理
1 干簧管
长寿命
操动方向和位置带开关符号指示
85 mm x 26 mm x 24 mm
热塑外壳
根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 55 mm
添加到观察清单
比较
产品需求
BN 32-R-1279 10,0M | Schmersal - The DNA of Safety