BN 325
BN 325-R-1239
BN 325-R-1239
项目编号:
101147090
产品描述
扁平插座连接 4.8 mm 和 2 屏蔽板
从前面操动
非接触工作原理
1 干簧管
长寿命
操动方向和位置带开关符号指示
85 mm x 26 mm x 24 mm
热塑外壳
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
BN 325-R-1239 | Schmersal - The DNA of Safety