BN 65-10Z/V 2,5M
项目编号:101055829

产品描述
- 带电缆
- 从前面操动
- 带偏磁
- 非接触工作原理
- 长寿命
- 操动方向和位置带开关符号指示
- 构造形式 Ø 13 mm
- 热塑外壳
- 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
- 中心安装
- 可提供从前面或侧面操动
订货数据
型号BN 65-10Z/V 2,5M
商品编号(订购编号)101055829
EAN(欧洲商品编号)4030661009834
eCl@aa number,版本:12.027-27-43-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-05
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-05
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
工作原理磁驱动
外壳结构类型光滑圆柱体
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重141g
总体数据 - 产品特性
适用于电梯是
偏磁 是
电缆套是
每个方向的常闭 (NO) 数量1
机械参数
活动区域正面
执行元件磁铁
机械寿命, 最少1,000,000,000操作
操动速度,最大18m/s
安装中间带螺纹法兰盘
螺钉l紧固力矩,最大3Nm
Mechanical data - Switching distances
开关距离 Sn2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
注意 (开关距离 SN)操动距离最大55 mm,取决于型号和操动磁铁。规定的动作距离适用于单独安装的部件,且没有铁磁干扰影响。由于铁磁干扰的影响,操动距离可能增加或减少。必须考虑多个触发磁铁间的相互干扰情况。
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
重复精度 R0.3mm
机械参数 - 连接技术
线缆长度2.5m
电缆入口PG9
连接器预布线电缆
Number of cable wires2
线缆截面0.75mm²
线缆截面18AWG
电缆护套材料PVC
电缆类型H03VV-F
机械参数 - 尺寸
传感器直径13mm
对边宽度22黑色
传感器长度103mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +75 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g,正弦振动
抗振性能30 g,正弦振动
电气参数
开关电压,最大250VAC
开关电流,最大3A
开关容量,最大120W
开关容量,最大120VA
开关原理簧片触点,非接触原理
回弹时间,最小0.3ms
回弹时间,最大3ms
转换频率,最大300Hz
开关频率1,080,000/h
Maximum switching time close (NO)1.5ms
Maximum switching time open (NC)0.5ms
开关元件常开触点(NO)
Minimum switching time close (NO)0.3ms
Bounce duration, typically0.6ms
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
建议(操动件,电梯开关)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
注意
注(通用)开关应安装在具有至少20 mm非磁性层的铁上。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 18:29