BN 75-01Z-1391
项目编号:101055741

产品描述
- 带,有 带线
- 防护等级 IP67
- 非接触工作原理
- 1 干簧管
- 长寿命
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- 浮动开关
- 热塑外壳
- 可提供M12连接插座和电缆
订货数据
型号BN 75-01Z-1391
商品编号(订购编号)101055741
EAN(欧洲商品编号)4030661009391
eCl@aa number,版本:12.027-27-43-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-05
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-05
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
总体数据
工作原理磁驱动
外壳结构类型特殊结构
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
活动区域塑料
毛重127g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
机械参数
执行元件磁铁
机械寿命, 最少1,000,000,000操作
Mechanical data - Switching distances
额定开关距离 Sn45mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
滞后(开关距离),最大3mm
机械参数 - 连接技术
线缆长度1m
连接器预布线电缆
Number of cable wires2
线缆截面0.75mm²
线缆截面20AWG
机械参数 - 尺寸
传感器长度55mm
传感器宽度80mm
传感器高度99.5mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +75 °C
电气参数
开关电压,最大220VAC
开关电流,最大1A
开关容量,最大60W
开关容量,最大60VA
开关原理簧片触点,非接触原理
回弹时间,最小0.3ms
回弹时间,最大0.6ms
开关元件开启工具(NC)
注意
注(通用)所示开关点适用于水根据浮动器的组装方式,使用常开触点或常闭触点都有可能。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/01 07:54