BN 75
BN 75-11Z-1391 3,0M
BN 75-11Z-1391 3,0M
项目编号:
101102172
产品描述
带,有 带线
防护等级 IP67
非接触工作原理
1 干簧管
长寿命
80 mm x 99,5 mm x 55 mm
浮动开关
热塑外壳
可提供M12连接插座和电缆
添加到观察清单
比较
产品需求
BN 75-11Z-1391 3,0M | Schmersal - The DNA of Safety