BN 80-01Z
项目编号:101082364

产品描述
- 非接触工作原理
- 1 干簧管
- 长寿命
- 平面设计
- 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- 热塑外壳
- 操动位置面带忧突出物指示
订货数据
型号BN 80-01Z
商品编号(订购编号)101082364
EAN(欧洲商品编号)4030661024035
eCl@aa number,版本:12.027-27-43-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-05
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-05
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
总体数据
工作原理磁驱动
外壳结构类型块体
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
活动区域塑料
毛重23g
总体数据 - 产品特性
偏磁 是
常闭 (NC) 数量1
机械参数
活动区域横向
执行元件磁铁
机械寿命, 最少1,000,000,000操作
Mechanical data - Switching distances
开关距离 Sn0 mm … 20 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 15 = 2 … 15 mm2 x BP 34 = 5 … 18 mmBP 8 = 0 … 5 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 11 = 2 … 16 mmBP 12 = 4 … 20 mmBP 15 = 2 … 10 mmBP 20 = 0 … 14 mmBP 31 = 0 … 14 mm
注意 (开关距离 SN)驱动距离高达20 mm,取决于型号和驱动磁铁
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
重复精度 R0.3mm
机械参数 - 连接技术
线缆长度1m
连接器预布线电缆
Number of cable wires2
线缆截面0.25mm²
线缆截面23AWG
电缆护套材料PVC
电缆类型LiYY
机械参数 - 尺寸
传感器长度9mm
传感器宽度44mm
传感器高度13mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +75 °C
耐冲击15 g,正弦振动
抗振性能15 g,正弦振动
电气参数
开关电压,最大250VAC
开关电压,最大250VDC
开关电流,最大0.5A
开关容量,最大8W
开关容量,最大10VA
开关原理簧片触点,非接触原理
回弹时间,最大0.5ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0.07ms
开关元件开启工具(NC)
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)2 x BP 342x BP 102x BP 15BP 8BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 31
注意
注(通用)开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/27 05:15