BN 80-RZ | Schmersal - The DNA of Safety
More
BN 80
BN 80-RZ
BN 80-RZ
项目编号:
101139647
产品描述
带锁定
非接触工作原理
1 干簧管
长寿命
平面设计
根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
44 mm x 13 mm x 9 mm
热塑外壳
操动位置面带忧突出物指示
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求