BN 85-R
项目编号:101091836

产品描述
- 用加紧支架固定 和2个单芯线
- 非接触工作原理
- 1 干簧管
- 长寿命
- 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 40 mm
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- 热塑外壳
- 舌簧触点装配
请登录查看价格
订货数据
型号BN 85-R
商品编号(订购编号)101091836
EAN(欧洲商品编号)4030661023472
eCl@aa number,版本:12.027-27-43-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-05
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-05
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
总体数据
工作原理磁驱动
实施安装插入式簧片触点插件和底座
外壳结构类型块体
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重40g
总体数据 - 产品特性
锁是
适用于电梯是
管理单元触点数量1
机械参数
活动区域正面
机械寿命, 最少1,000,000,000操作
操动方向Lengthwise
操动速度,最大18m/s
安装夹紧脚 8 毫米
Mechanical data - Switching distances
开关距离 Sn2 mm … 40 mm2 x BP 10S = 6 … 27 mm2 x BP 15S = 7 … 28 mmBP 6S = 2 … 12 mmBP 8S = 2 … 10 mmBP 10S = 5 … 20 mmBP 11S = 4 ... 23 mmBP 12S = 5 ... 27 mmBP 15S = 5 … 22 mmBP 20S = 3 ... 28 mmBP 31S = 4 ... 30 mmBP 34S = 10 … 40 mm
注意 (开关距离 SN)操动距离最大40 mm,取决于型号和操动磁铁。规定的动作距离适用于单独安装的部件,且没有铁磁干扰影响。由于铁磁干扰的影响,操动距离可能增加或减少。必须考虑多个触发磁铁间的相互干扰情况。
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
机械参数 - 连接技术
线缆长度1m
连接器单股
Number of cable wires2
线缆截面0.75mm²
线缆截面18AWG
电缆护套材料PVC
电缆类型LiY
机械参数 - 尺寸
传感器长度16.5mm
传感器宽度40mm
传感器高度35mm
环境条件
防护等级IP40
工作环境温度+0 ... +75 °C
耐冲击60 g,正弦振动
抗振性能60 g,正弦振动
电气参数
开关电压,最大60VAC
开关电压,最大60VDC
开关电流,最大1A
开关容量,最大30W
开关容量,最大30VA
注(开关元件)Plug-in reed contact insert
开关原理簧片触点,非接触原理锁
回弹时间,最大0.2ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0.07ms
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)2 x BP 15 S2x BP 10 SBP 6 SBP 8 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
建议(操动件,电梯开关)2 x BP 102 x BP 15BP 6BP 10BP 15BP 34
注意
注(通用)开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/23 04:01