BN 85-R-1824-2 1,0M | Schmersal - The DNA of Safety
More
BN 85
BN 85-R-1824-2 1,0M
BN 85-R-1824-2 1,0M
存档
项目编号:
101097212
产品描述
安装在C型DIN导轨 和屏蔽电缆 带螺丝
非接触工作原理
1 干簧管
长寿命
根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 40 mm
40 mm x 35 mm x 16,5 mm
热塑外壳
舌簧触点装配
添加到观察清单
比较