BN 85-R-1824-3 1,0M
- 用加紧支架固定 和屏蔽电缆
- 从前面操动
- 非接触工作原理
- 1 干簧管
- 长寿命
- 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 40 mm
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- 热塑外壳
- 舌簧触点装配
订货数据
型号 |
BN 85-R-1824-3 1,0M |
商品编号(订购编号) |
101101624 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661023533 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002544 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002544 |
总体数据
工作原理 |
磁驱动 |
外壳结构类型 |
块体 |
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
毛重 |
43 g |
总体数据 - 产品特性
锁 |
是 |
适用于电梯 |
是 |
管理单元触点数量 |
1 |
机械参数
操作面板 |
正面 |
执行元件 |
磁铁 |
机械寿命,最少 |
1,000,000,000 操作 |
操动速度,最大 |
18 m/s |
安装 |
用夹脚和护套电缆安装 |
Mechanical data - Switching distances
开关距离 Sn |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
注意 (开关距离 SN) |
操动距离最大40 mm,取决于型号和操动磁铁。规定的动作距离适用于单独安装的部件,且没有铁磁干扰影响。由于铁磁干扰的影响,操动距离可能增加或减少。必须考虑多个触发磁铁间的相互干扰情况。 |
注意(开关距离) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
1 m |
连接器 |
电缆 |
线缆截面 |
0.25 mm2 |
线缆截面 |
23 AWG |
电缆护套材料 |
LiY |
Number of cable wires |
2 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
16.5 mm |
传感器宽度 |
40 mm |
传感器高度 |
35 mm |
环境条件
防护等级 |
IP40 |
工作环境温度 |
+0 ... +75 °C |
耐冲击 |
60 g,正弦振动 |
电气参数
开关电压,最大 |
60 VDC |
开关电流,最大 |
1 A |
开关容量,最大 |
30 W |
开关元件 |
双稳态触点 |
回弹时间,最大 |
0.2 ms |
电气参数 - 数字输出
控制元件的设计 |
簧片触点 |
发货范围
发货范围 |
操动件#必须单独订购. |
附件
建议(操动件) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
建议(操动件,电梯开关) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
注意
注(通用) |
开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。 |
语言条件
数据表
EU-声明
信息
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
ID: kbn85f04
| 227,6 kB | .jpg | 352.778 x 130.528 mm - 1000 x 370 px - 72 dpi
| 28,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi
| 198,5 kB | .jpg | 352.778 x 130.528 mm - 1000 x 370 px - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/15 下午7:06