BN 85
BN 85-R-1983 1,5M
BN 85-R-1983 1,5M
项目编号:
101104900
产品描述
用加紧支架固定 和2个单芯线
非接触工作原理
1 干簧管
长寿命
根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 40 mm
40 mm x 35 mm x 16,5 mm
热塑外壳
舌簧触点装配
添加到观察清单
比较
产品需求
BN 85-R-1983 1,5M | Schmersal - The DNA of Safety