BN325-R
项目编号:151147009

产品描述
- 扁平插座连接 和 1 屏蔽板
- 从前面操动
- 非接触工作原理
- 1 干簧管
- 长寿命
- 操动方向和位置带开关符号指示
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- 热塑外壳
请登录查看价格
订货数据
型号BN325-R
商品编号(订购编号)151147009
eCl@aa number,版本:12.027-27-43-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-05
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-05
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
总体数据
工作原理磁驱动
外壳结构类型块体
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重45g
注意Integrated shielding plate (bottom)
总体数据 - 产品特性
锁是
适用于电梯是
管理单元触点数量1
机械参数
活动区域正面
执行元件磁铁
机械寿命, 最少1,000,000,000操作
操动方向Lengthwise
操动速度,最大18m/s
安装后部有 2 个 M4 螺纹螺栓
Mechanical data - Switching distances
开关距离 Sn2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
注意 (开关距离 SN)驱动距离高达55 mm,取决于型号和驱动磁铁
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
重复精度 R0.3mm
机械参数 - 连接技术
连接器平头插入式连接器 4.8 mm
机械参数 - 尺寸
传感器长度24mm
传感器宽度85mm
传感器高度26mm
环境条件
防护等级IP00
工作环境温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击50 g / 11 ms
抗振性能30 g,正弦振动
电气参数
开关电压,最大250VAC
开关电流,最大3A
开关容量,最大120VA
开关原理锁
回弹时间,最小0.3ms
回弹时间,最大0.6ms
转换频率,最大300Hz
开关频率1,080,000/h
Maximum switching time close (NO)1.5ms
Maximum switching time open (NC)0.5ms
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
建议(操动件,电梯开关)2 x BP 102 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
注意
注(通用)开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/25 12:30