BNS 16 ST2-AS D
项目编号:101178189

产品描述
- 联接插头 M12, 右, 4-芯
- 安全传感器
- 热塑外壳
- 无机械磨损
- 40 mm x 90 mm x 39 mm
- 集成AS界面
- 可隐蔽安装
- 长寿命
- 对横向未对准不敏感
- 对灰土不敏感
- AS-i LED和状态显示
订货数据
型号BNS 16 ST2-AS D
商品编号(订购编号)101178189
EAN(欧洲商品编号)4030661310084
eCl@aa number,版本:12.027-27-44-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-02
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
许可 - 标准
证书 ASi-SaWcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
工作原理磁驱动
安装条件(机械)准冲洗
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
响应时间,最大100ms
毛重150g
总体数据 - 产品特性
编码
是
整个系统检测,状态是
安全评估
标准型EN IEC 61508
性能水平,最高e
类别 4
PFH值7.42 x 10⁻⁹/h
注(PFH值)高达最多500,000次开关循环/年
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
活动区域侧面盖板
执行元件磁铁
运动方向正对着活动表面
Mechanical data - Switching distances
肯定开关距离 "ON" Sao8mm
肯定闭合距离 "OFF" Sar18mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-3 标准
备注(重复精度 R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
机械参数 - 连接技术
连接器位置 右侧
连接器连接器插头M12,4芯,(A编码)
机械参数 - 尺寸
传感器长度38.5mm
传感器宽度40mm
传感器高度90mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +60 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数 - AS-i
额定工作电压18 ... 31.6 VDC (极性反转保护)
AS-i 电流消耗,最大50mA
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 说明书安全-从属
AS-i 版本 V 2.1
AS-i 概述 S-0.B.F.E
AS-i,IO代码0x0
AS-i, ID代码0xB
AS-i,ID代码10xF
AS-i,ID代码20xE
AS-i 输入,通道 1数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输
AS-i 输入,通道 2数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输
AS-i 输出,DO 0 ... DO 3无功能
AS-i 参数位,P0 ... P3无功能
注(AS-i 参数位)FID:外围误差将参数输出设置为“1111”(0xF)
AS-i 输入模块地址0
注(AS-i 输入模块地址)预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改
状态显示
注 (LED开关状态显示)(1)LED黄色:通道1 / AS-i SaW Bit .1(2)绿色/红色LED(AS-i 双LED):供电电压 / 通信故障 / 从属地址 = 0 / 检测到外围错误(3)LED黄色:通道2 / AS-i SaW Bit 2.3
引脚分配
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)BPS 16
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/04 11:42