schmersal_s_icon.png

BNS 180-12Z

项目编号: 101120913

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
产品描述:

BNS 180-(1)Z-(2)


(1)
111 NO 触点/1 NC 触点
121 NO 触点/2 NC 触点
022 NC 触点

(2)
2187-2触点单独输出
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 热塑外壳
  • 适合食品加工业 BP 15 SS
  • 特别大的开关距离
  • Ø M 18 x 1
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感

订货数据

型号

BNS 180-12Z

商品编号(订购编号)

101120913

EAN(欧洲商品编号)

4030661049342

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-44-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-24-02

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-24-02

ETIM 编号,7.0 版

EC002544

ETIM 编号,6.0 版

EC002544

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

编码等级,依据EN ISO 14119

工作原理

磁驱动

安装条件(机械)

准冲洗

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

毛重

64 g

总体数据 - 产品特性

编码

常闭 (NC) 数量

2

每个方向的常闭 (NO) 数量

1

安全触点数量

2

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

25,000,000 操作

B10D- 值 常闭触点/常开触点(NC/NO)

25,000,000 操作

机械参数

执行元件

磁铁

开关距离操动件

操动磁铁 BP 6, Sao: 10 mm

操动磁铁 BP 6, Sar: 22 mm

操动磁铁 BP 8, Sao: 10 mm

操动磁铁 BP 8, Sar: 22 mm

操动磁铁 BP 10, Sao: 20 mm

操动磁铁 BP 10, Sar: 32 mm

操动磁铁 BP 15 SS, Sao: 20 mm

操动磁铁BP 15 SS, Sar: 32 mm

运动方向

正对着活动表面

Mechanical data - Switching distances

肯定开关距离 "ON" Sao

20 mm

肯定闭合距离 "OFF" Sar

32 mm

注意(开关距离)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

机械参数 - 连接技术

线缆长度

1 m

连接器

电缆

线缆截面

0.25 mm2

Number of cable wires

4

线缆截面

23 AWG

电缆护套材料

PVC

机械参数 - 尺寸

传感器ISO螺纹

M18

传感器长度

36 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +70 °C

储存和运输温度

-25 ... +70 °C

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

电气参数

开关电压,最大

100 VAC

开关电压,最大

100 VDC

开关电流,最大

0.25 A

开关容量,最大

3 W

开关元件

1个NO 触点, 2个NC 触点

转换频率,最大

5 Hz

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

附件

建议(操动件)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

推荐 安全开关

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

注意

注(通用)

防护装置关闭状态的触点信号。

安全传感器的安装方式必须确保不能用另一个磁铁驱动(根据 EN ISO 14119 隐藏安装)

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 180
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-3:2010
DIN EN ISO 14119:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 23, 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 180
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:DIN EN 60947-5-3:2010
DIN EN ISO 14119:2014
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/17 上午6:07