BNS 250 支撑隔板
项目编号:101131223

产品描述
- 在铁磁性材料上安装安全磁开关及其操动件
- 适合食品加工业
请登录查看价格
订货数据
型号BNS 250 支撑隔板
商品编号(订购编号)101131223
EAN(欧洲商品编号)4030661052465
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重7g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/25 08:50