BNS 260-02/01ZG-ST-L
项目编号:101184382

产品描述
- 联接器 8 mm, 6-芯, 连锁锁定
- 热塑外壳
- 小尺寸
- 可隐蔽安装
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- 长寿命
- 无机械磨损
- 对横向未对准不敏感
- 对灰土不敏感
请登录查看价格
订货数据
型号BNS 260-02/01ZG-ST-L
商品编号(订购编号)101184382
EAN(欧洲商品编号)4030661321813
eCl@aa number,版本:12.027-27-44-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-02
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理磁驱动
安装条件(机械)准冲洗
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重33g
总体数据 - 产品特性
编码
是
整个系统检测,状态是
常闭 (NC) 数量3
安全触点数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)25,000,000操作
B10D- 值 常闭触点/常开触点(NC/NO)25,000,000操作
机械参数
执行元件磁铁
门铰链左侧
运动方向正对着活动表面
Mechanical data - Switching distances
注意 (开关距离 SN)轴向未对准,安全传感器和操动件在安装时,水平或竖直方向上允许出现偏差。偏差值取决于传感器和操动件之间的距离。在该偏差值范围内,传感器正常工作。
肯定开关距离 "ON" Sao5mm
肯定闭合距离 "OFF" Sar15mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-3 标准
机械参数 - 连接技术
连接器连接器8mm,6芯,连锁锁定
机械参数 - 尺寸
传感器长度13mm
传感器宽度26mm
传感器高度36mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui75 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
电气参数
要求额定短路电流100A
开关电压,最大24VDC
开关电流,最大0.01A
开关容量,最大0.24W
开关元件3 NC
转换频率,最大5Hz
状态显示
注(集成系统诊断,状态)当防护门关闭时,LED会发光
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)BPS 260
推荐 安全开关SRB-E-201LCSRB-E-301ST
注意
注(通用)括号内的编号表示连接器的插脚编号。
电路示例
注(接线图)触点S11-S12和S21-S22必须集成在安全电路中。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/07 15:43