BNS 303-11ZG 2,0M
项目编号:101148174

产品描述
- LED型
- 热塑外壳
- 长寿命
- 适合食品加工业 BPS 303 SS
- 无机械磨损
- Ø M30
- 对横向未对准不敏感
- 对灰土不敏感
请登录查看价格
订货数据
型号BNS 303-11ZG 2,0M
商品编号(订购编号)101148174
EAN(欧洲商品编号)4030661145839
eCl@aa number,版本:12.027-27-44-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-02
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理磁驱动
安装条件(机械)准冲洗
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
螺钉材质热塑塑料
毛重95g
总体数据 - 产品特性
编码
是
整个系统检测,状态是
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
安全触点数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D- 值 常闭触点/常开触点(NC/NO)25,000,000操作
机械参数
执行元件磁铁
运动方向正对着活动表面
螺钉l紧固力矩,最大3Nm
Mechanical data - Switching distances
肯定开关距离 "ON" Sao5mm
肯定闭合距离 "OFF" Sar15mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-3 标准
机械参数 - 连接技术
线缆长度2m
连接器电缆
Number of cable wires4
线缆截面0.25mm²
线缆截面23AWG
电缆护套材料PVC
机械参数 - 尺寸
传感器ISO螺纹M30
对边宽度36黑色
传感器长度44mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
电气参数
开关电压,最大24VDC
开关电流,最大0.01A
开关容量,最大0.24W
开关元件1个NO 触点, 1个NC 触点
开关原理簧片触点,非接触原理
转换频率,最大5Hz
状态显示
注(集成系统诊断,状态)当防护门开启时,LED会发光
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
安装材料的交付范围2x 安装材料 M30 x 1.5 螺母
附件
建议(操动件)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
推荐 安全开关SRB 202CSRB 207ANSRB 211ANSRB 219ITSRB 301ANSRB 301STSRB 308ITSRB 400CSRB-E-201LCSRB-E-301ST
注意
注(通用)含或无LED的触点配置相同。防护装置关闭状态的触点信号。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 05:16