BNS 33-11Z
项目编号:101107770

产品描述
- 热塑外壳
- 可隐蔽安装
- 对横向未对准不敏感
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- 长寿命
- 无机械磨损
- 对灰土不敏感
请登录查看价格
订货数据
型号BNS 33-11Z
商品编号(订购编号)101107770
EAN(欧洲商品编号)4030661024301
eCl@aa number,版本:12.027-27-44-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-02
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理磁驱动
安装条件(机械)非冲洗
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重70g
总体数据 - 产品特性
编码
是
先决条件评估单元是
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D- 值 常闭触点/常开触点(NC/NO)25,000,000操作
机械参数
活动区域横向
执行元件磁铁
运动方向正对着活动表面
Mechanical data - Switching distances
肯定开关距离 "ON" Sao5mm8mm
肯定闭合距离 "OFF" Sar15mm18mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-3 标准
备注(重复精度 R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
机械参数 - 连接技术
线缆长度1m
连接器电缆
线缆截面0.25mm²
线缆截面23AWG
电缆护套材料PVC
机械参数 - 尺寸
传感器长度13mm
传感器宽度88mm
传感器高度25mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
电气参数
开关电压,最大100VAC
开关电压,最大100VDC
开关电流,最大0.4A
开关容量,最大10W
开关元件1个NO 触点, 1个NC 触点
开关原理簧片触点,非接触原理
转换频率,最大5Hz
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)BPS 33BPS 33-2326
推荐 安全开关SRB-E-201LCSRB-E-301ST
注意
注(通用)含或无LED的触点配置相同。防护装置关闭状态的触点信号。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/15 10:09