BNS 33S
- 不锈钢外壳
- 适合食品厂的电缆连接
- 可隐蔽安装
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- 长寿命
- 无机械磨损
- 对灰土不敏感
- 对横向未对准不敏感
产品描述: BNS 33S-12Z(1) |
(1) | |
无 | 不带LED开关状态显示 |
G | 带LED开关状态显示 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
系统组件
操动件