BNS 36 支撑隔板
项目编号:101188624

产品描述
- 在铁磁性材料上安装安全磁开关及其操动件
请登录查看价格
订货数据
型号BNS 36 支撑隔板
商品编号(订购编号)101188624
EAN(欧洲商品编号)4030661359717
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重8g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/19 19:54