操动件 BNS-B20-B01
项目编号:101177737

请登录查看价格
订货数据
型号操动件 BNS-B20-B01
商品编号(订购编号)101177737
EAN(欧洲商品编号)4030661309231
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-04
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-04
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
外壳材料塑料
毛重255g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/08 15:15