BNS-Y-02
项目编号:101194060

产品描述
- 实现互相连接并且可使BNS安全开关连接到常规安全监控模块
- 为了 BNS 33, BNS 36, BNS 260 (带,有 2 NC)
请登录查看价格
订货数据
型号BNS-Y-02
商品编号(订购编号)101194060
EAN(欧洲商品编号)4030661358086
eCl@aa number,版本:12.027-44-01-06
eCl@aa number,版本:11.027-44-01-06
eCl@aa number,版本:9.027-44-01-06
ETIM 编号,7.0 版EC002925
ETIM 编号,6.0 版EC002925
总体数据
实施安装Y型适配器
连接器(电气)1X公连接器,4芯2X母连接器,4芯
毛重23g
机械参数
机械寿命,最少100周期
机械参数 - 尺寸
长度10mm
宽度23.5mm
高度31mm
ISO螺纹直径M8
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
附件
建议(产品组合)BNS 33BNS 36BNS 260
注意
注(通用)串联的最大长度为50m。仅相同触点配置的安全传感器可以串联起来。 BNS-Y-11和 BNS-Y-02型不允许连接至组合配置中。任何带有M8连接器的普通4芯电缆都可以用作连接电缆。沿着箭头方向连接更多的Y形适配器,从而延长传感器链。最后一个安全传感器作为端子连接到延长件上的母接头上。适配器BNS-Y-02适用于具有两个常闭的安全传感器BNS。利用BNS-Y-02,建立了一系列电路,每个传感器上的两个常闭触点被连接至一个双通道串联排列中。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/13 01:34