BOR
项目编号:101014461

产品描述
- 最小操动半径 350 mm
- 直操动件
请登录查看价格
订货数据
型号BOR
商品编号(订购编号)101014461
EAN(欧洲商品编号)4030661611785
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
毛重52g
机械参数
操动半径,最小350mm
操动件直式
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/08 11:35