BP 15/2
项目编号:101060165

产品描述
- 未附
- 刻有极性
- 适合在距离铁磁性材料18mm 上安装
请登录查看价格
订货数据
型号BP 15/2
商品编号(订购编号)101060165
EAN(欧洲商品编号)4030661521299
eCl@aa number,版本:12.027-27-40-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-03
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
毛重13g
机械参数 - 尺寸
操动件直径20mm
操动件宽度10mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/15 08:41