BP 20 S
项目编号:101057541

产品描述
- Al-金属外壳
- 红色标注的S极
- 适合在距离铁磁性材料20mm 上安装
请登录查看价格
订货数据
型号BP 20 S
商品编号(订购编号)101057541
EAN(欧洲商品编号)4030661027265
eCl@aa number,版本:12.027-27-40-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-03
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
毛重123g
机械参数 - 尺寸
操动件长度25mm
操动件宽度80mm
操动件高度27mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/06 02:57