BP 6
项目编号:101091837

产品描述
- 未附
- 红色标注的S极
请登录查看价格
订货数据
型号BP 6
商品编号(订购编号)101091837
EAN(欧洲商品编号)4030661026466
eCl@aa number,版本:12.027-27-40-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-03
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
毛重4g
机械参数 - 尺寸
操动件直径15mm
操动件宽度5mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/26 04:12