bp408
项目编号:-

产品描述
- 紧凑的设计
- 集成安全电路符合标准EN81-20/50
- COM-接口:CANopen Lift、USB、以太网、RS 485(DCP)和RS 232
- 软件包括广泛的功能
- 门框安装适用于所有安装区域;也适用于门控制
- 16个可编程输入/输出:8个输入/ 8个输出
订货数据
型号bp408
eCl@aa number,版本:11.027-24-40-90
eCl@aa number,版本:9.027-24-40-90
ETIM 编号,7.0 版EC002584
ETIM 编号,6.0 版EC002584
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/31 18:17