BPS 303
项目编号:101117076

产品描述
- 适合食品加工业
- 特别容易通过在后面隐蔽的螺纹孔清理
请登录查看价格
订货数据
型号BPS 303
商品编号(订购编号)101117076
EAN(欧洲商品编号)4030661023878
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-04
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-04
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
外壳材料塑料
毛重35g
机械参数 - 尺寸
操动件直径37mm
操动件宽度15mm
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)交货中不包括安装螺钉
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/23 19:18