BPS 33S
项目编号:101184326
存档

产品描述
- 不锈钢外壳
订货数据
注(输送能力)淘汰产品
型号BPS 33S
商品编号(订购编号)101184326
EAN(欧洲商品编号)4030661322223
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-04
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-04
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
外壳材料不锈钢
毛重125g
机械参数 - 尺寸
操动件长度88mm
操动件宽度27mm
操动件高度14.5mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/08 16:27