BPS 36-1-2750
项目编号:101217280

产品描述
- 操动件和传感器安装在同一平面上
请登录查看价格
订货数据
型号BPS 36-1-2750
商品编号(订购编号)101217280
EAN(欧洲商品编号)4030661419459
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-04
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-04
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
外壳材料塑料
毛重26g
注意操动件和传感器在同一安装面上
总体数据 - 产品特性
操动件和传感器在同一安装面上是
机械参数 - 尺寸
操动件长度88mm
操动件宽度25mm
操动件高度13mm
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)交货中不包括安装螺钉
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/16 18:33