BPS 40S-1-C
项目编号:101215266

产品描述
- 不锈钢外壳
- 操动件和传感器安装在同一平面上
请登录查看价格
订货数据
型号BPS 40S-1-C
商品编号(订购编号)101215266
EAN(欧洲商品编号)4030661419213
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-04
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-04
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
外壳材料不锈钢(V4A)
毛重145g
总体数据 - 产品特性
隐藏螺纹孔,在背面 是
机械参数 - 尺寸
操动件长度88mm
操动件宽度27mm
操动件高度14mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/16 01:33