BS-B50-150-RVA
项目编号:153030654

产品描述
- 跑偏杆,带不锈钢滚轮 ∅ 50 mm
请登录查看价格
订货数据
型号BS-B50-150-RVA
商品编号(订购编号)153030654
EAN(欧洲商品编号)4030661535944
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-12
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-12
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-12
ETIM 编号,7.0 版EC001483
ETIM 编号,6.0 版EC001483
总体数据
操动件材质不锈钢(V2A)
毛重664g
机械参数
滚轮材料不锈钢(V2A)
操动件的定位步骤10°
机械参数 - 尺寸
脚轮长度160mm
万向轮直径50mm
杆长度273mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/26 15:12