BS656-T22
项目编号:153031630

产品描述
- 不同功能单元的平台概念
- 热塑外壳
- 大量的二选一操动件
- 防护等级 IP66, IP67
- 开关点设置
- 以齿型轴为中心的对称设计
- 中央终端连接
请登录查看价格
订货数据
型号BS656-T22
商品编号(订购编号)153031630
EAN(欧洲商品编号)4030661670584
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN 620EN IEC 60947-5-1
外壳材料热固塑胶
外壳材料热固塑胶
毛重2,790g
总体数据 - 产品特性
辅助触点数量2
安全触点数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动件的定位步骤10°
机械参数 - 连接技术
电缆入口2 x M25 x 1.5
连接器弹簧滑轮连接
线缆截面,最小.5 mm²,软质
电缆截面,最大2.5 mm²,软质
环境条件
防护等级IP66IP67
工作环境温度-40 ... +70 °C
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui300 V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
污染等级3
电气参数
热测试电流6A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-153A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-133A
开关元件2个NO 触点, 2个NC 触点
开关原理缓动
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/05 23:02